Publier vos produits
Réservoir Easy avec alimentation d'eau laterále avec mécanisme 3/4.5L
Réservoir Easy avec alimentation d'eau laterále avec mécanisme 3/4.5L
    Sanindusa

    Réservoir Easy avec alimentation d'eau laterále avec mécanisme 3/4.5L

    Traduit par Google,

    Réservoir avec mécanisme de chasse d'eau pour WC monobloc. Volume du réservoir de chasse : 3/4,5 litres. Montage pour une double chasse. Grande chasse : 4,5 L. Petite chasse : 3 L. Raccordement à l'arrivée d'eau : sur le côté.

    Spécification
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)313
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017120
    • Nom ETIMFlush tanks
    • Nom UNSPSCToilet tanks
    • Code UNSPSC30181515
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud