Publier vos produits
Cuvette suspendue Sanlife rimflush avec fixation cachée
Cuvette suspendue Sanlife rimflush avec fixation cachée
Cuvette suspendue Sanlife rimflush avec fixation cachée
    Sanindusa

    Cuvette suspendue Sanlife rimflush avec fixation cachée

    3.9 sur 5 étoiles3.9(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Usage domestique et commercial Avec système d'évacuation à chasse d'eau sans rebord qui favorise l'hygiène facilite le nettoyage des toilettes et réduit la prolifération des germes Abattant WC avec système clipoff facile à nettoyer et à fermeture lente
    Spécification
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Famille de produitsSanlife
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud