Publier vos produits
Vasque Sanlife 60x40
Vasque Sanlife 60x40
    Sanindusa

    Vasque Sanlife 60x40

    Traduit par Google,
    Pose sur meuble Avec trop-plein Sans enjoliveur anneau Vitré de toutes parts
    Spécification
    • n-a
    Spécifications techniques
    • Réference unique.136739004_Sanlife_washbasin
    • Famille de produitsSanlife
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)602
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud