Publier vos produits
Bidet suspendu Urb.y 48 avec fixation cachée
Bidet suspendu Urb.y 48 avec fixation cachée
Bidet suspendu Urb.y 48 avec fixation cachée
    Sanindusa

    Bidet suspendu Urb.y 48 avec fixation cachée

    Traduit par Google,
    Bidet mural facile à nettoyer Petite taille, c'est la solution parfaite pour les petits espaces Utilisation domestique et hôtelière
    Spécification
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Famille de produitsUrb.y
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)251
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud