Publier vos produits
Cuvette simple S/V Urb.y Plus
Cuvette simple S/V Urb.y Plus
Cuvette simple S/V Urb.y Plus
    Sanindusa

    Cuvette simple S/V Urb.y Plus

    3.0 sur 5 étoiles3.0(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges avec système de clip off facile à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Famille de produitsUrb.y Plus
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)547
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)28.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud