Publier vos produits
Bâti-support métallique Sanfix pour cuvette suspendue avec réservoir et mecanisme 3/6L
Sanindusa

Bâti-support métallique Sanfix pour cuvette suspendue avec réservoir et mecanisme 3/6L

Traduit par Google,
Bâti-support pour WC suspendus avec réservoir de chasse encastré Pour activation frontale Permet le montage d'une plaque de chasse double chasse Le réservoir de chasse est isolé contre la condensation Remplissage silencieux
Spécification
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • Famille de produitsSanfix
  • Groupe de produitsToilet Cisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePE/PP
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud