Publier vos produits
Miroir d'inclinaison réglabe New WcCare
Miroir d'inclinaison réglabe New WcCare
    Sanindusa

    Miroir d'inclinaison réglabe New WcCare

    Traduit par Google,
    Miroir orientable Installation simple et rapide Miroir en verre de sécurité Securit Inclinable jusqu'à 10
    Spécification
    • Fixings not included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)655
    • Largeur (mm)605
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (66)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)