Publier vos produits
Mitigueur pour douche Easy avec levier medical
Sanindusa

Mitigueur pour douche Easy avec levier medical

Traduit par Google,
Technologie cartouche céramique Mitigeur monocommande avec levier médical pour un accès facile aux personnes à mobilité réduite
Spécification
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Spécifications techniques
  • Réference unique.536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Famille de produitsEasy
  • Groupe de produitsTaps-Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)255
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud