Publier vos produits
Receveur de douche Piano 80x80x3.5 surface lisse
Receveur de douche Piano 80x80x3.5 surface lisse
Receveur de douche Piano 80x80x3.5 surface lisse
    Sanindusa

    Receveur de douche Piano 80x80x3.5 surface lisse

    3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Usage domestique et commercial Receveur de douche à encastrer Design contemporain Gamme avec différentes tailles et profondeurs disponibles
    Spécification
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Famille de produitsPiano
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud