Publier vos produits
Porte New WcCare 120 (1,85m)
Sanindusa

Porte New WcCare 120 (1,85m)

Traduit par Google,
Porte réversible avec mécanisme de levage en ouverture et descente en fermeture Possibilité d'ouverture en partie haute
Spécification
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Spécifications techniques
  • Réference unique.8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Famille de produitsNew Wccare
  • Groupe de produitsShower screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1850
  • Largeur (mm)1160
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud