Publier vos produits
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Traduit par Google,

    Vetoproof CM745 est un revêtement imperméable à l'eau à base de ciment modifié aux polymères flexibles à deux composants ; il présente des caractéristiques de pontage des fissures même après une immersion prolongée dans l'eau.

    Caractéristiques et avantages:

    • Non toxique - approuvé au contact de l'eau potable.
    • Flexible, comble les fissures.
    • Prêt à recevoir les colles à carrelage.
    • Résiste aux pressions hydrostatiques positives et négatives élevées.
    • Application facile au pinceau ou au rouleau.
    • Adhère au béton humide.
    • Barrière efficace contre les sulfates et les chlorures.
    • Excellente adhérence au béton et à la maçonnerie.
    Spécification
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vetoproof-CM745
    • Famille de produitsConcrete, cements, mortars and grouts
    • Groupe de produitsMortars and grouts
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_14
    • Description de l'Uniclass 2015Cementitious tanking mortars
    • Numéro OmniClass23-13 15 13 15
    • Titre OmniClassMortar Cements

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique
    Arabie saoudite
    Égypte
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Yémen