Publier vos produits
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Traduit par Google,

Vetotop US172 est un revêtement de sol monocouche, sans joint, à base de polyuréthane et sans solvant. Outre sa finition mate texturée, ce produit offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs, ainsi qu'à l'abrasion, au contact direct de la vapeur et aux pratiques de nettoyage industriel.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 3 : Chape en polyuréthane - Vetotop US172 - Chape hybride polyuréthane hygiénique haute résistance, épaisseur 6-12 mm
  • Couche 3 : Marquage au sol - Vetotop UC373 - Revêtement polyuréthane de marquage au sol pour la circulation

Utilisations

  • Idéal pour les applications d'exposition mécanique et chimique.
  • Peut être utilisé dans les laboratoires et les usines (alimentation et boissons, laiteries, production de fromage et de lait, transformation de la viande, du poisson et de la volaille, etc.)
  • Peut être utilisé dans les cuisines commerciales et industrielles
  • Pour les chambres froides (ou toute zone où une résistance aux chocs thermiques est requise).

Caractéristiques et avantages :

  • Résistance aux chocs thermiques.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Faible coût d'entretien.
  • Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
  • Propriétés de liaison élevées (plus fortes que la résistance à la cohésion du béton).
Spécification
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-US172
  • Famille de produitsCoverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResin Flooring Systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Arabie saoudite
Égypte
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Yémen