Publier vos produits
Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick

Traduit par Google,

Vetotop CL530 est une sous-couche autonivelante monocomposante à base de ciment, composée de ciment spécial, de granulats sélectionnés et d'additifs spécifiques. Elle est fournie sous forme de poudre sèche en sacs pré-pesés, prête à l'emploi sur chantier. Une fois mélangée, elle forme un mortier fluide, autolissant et cohésif, d'aspect miellé, applicable en épaisseurs de 2 à 10 mm, pour une finition ultra-lisse et prête à recevoir les revêtements de sol définitifs : carrelage, moquette, revêtements de sol résineux, parquet, etc.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Apprêt - Vetobond PB433 - Agent de liaison et d'étanchéité à base d'acétate de polyvinyle (PVAc)
  • Couche 3 : Sous-couche autonivelante - Vetotop CL530 - Sous-couche autonivelante pré-mélangée pour sol en ciment de 2 à 10 mm d'épaisseur
  • Couche 4 : Revêtement de sol - Revêtements de sol tels que moquette, parquet, carrelage, vinyle, etc.

Utilisations :

  • Nivellement de dalles de béton avant l'application de revêtements de sol définitifs tels que carrelages et systèmes résineux.
  • Comme support pour les carreaux de vinyle, le parquet, la moquette et les revêtements de sol qui nécessitent des supports ultra-plats.

Caractéristiques et avantages :

  • Le pré-mélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Convient aux conditions climatiques difficiles du Moyen-Orient.
  • Application facile permettant une productivité élevée et une finition supérieure.
  • Mise en service et facilité d'entretien rapides.
  • Adhérence élevée au substrat.
  • Excellentes propriétés physiques et mécaniques.
  • Retrait compensé.
  • Excellente maniabilité.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT C20 F5 RWA10 B1,0
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-CL530
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsCementitious Self Leveling Underlayment
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments

Disponibilité de la région

Asie Afrique