Publier vos produits
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
Traduit par Google,

Grille de protection solaire, modèle "Saxun" R-180 fixe.

Spécification
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosia-r-180
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLouvers
  • Code UNSPSC30161901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (8)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (6)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)