Publier vos produits
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Traduit par Google,

Créez un design unique qui reflète votre personnalité. avec des matériaux décoratifs SCG Modèle Rustique

Un beau nouveau matériau de remplacement pour le vrai bois.

• Le motif d'éclats est long et profond. Même après la peinture, le motif d'éclats de bois est clairement visible.

• Peut être utilisé pour décorer les murs et les plafonds, peut combiner l'espace en un seul

Vous permettant de créer des designs créatifs Créer une identité unique

Spécification
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Spécifications techniques
  • Réference unique.SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Famille de produitsD'COR
  • Groupe de produitsDECAAR by SCG
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8
  • Largeur (mm)75
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalFibre ciment
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Numéro OmniClass23-15 15 17
  • Titre OmniClassWall Cladding Sheets

Disponibilité de la région

Asie