Publier vos produits
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)
KERDI-LINE Linear drain TILE (D)

    KERDI-LINE Linear drain TILE (D)

    Traduit par Google,

    Schluter® - KERDI-LINE est un caniveau de douche linéaire extra-plat, spécialement conçu pour les systèmes d'étanchéité collés. KERDI-LINE peut être installé contre les murs ou à des emplacements intermédiaires dans les douches, les salles d'eau et autres applications nécessitant une étanchéité et un drainage efficaces.

    • Créer des espaces ouverts et sans bordures
    • Les sols peuvent être inclinés sur un seul plan selon le système KERDI-LINE, permettant ainsi l'utilisation de carreaux grand format.
    • Le corps du canal est fabriqué en acier inoxydable formé et comporte un collier KERDI pour créer une connexion étanche et sécurisée.
    • Prises décalées et centrales disponibles
    • Convient à toutes les épaisseurs courantes de carreaux de céramique et de revêtements en pierre.
    • Disponible en longueurs allant de 20” (50 cm) à 72” (180 cm)
    • Les grilles sont vendues séparément et disponibles en sept modèles.
    • Les grilles SOLID et SQUARE peuvent être utilisées avec la gamme KERDI-LINE-FC pour créer un aspect homogène dans les applications où plusieurs drains sont installés bout à bout.
    • 9 couleurs TRENDLINE sont désormais disponibles pour les modèles de grilles SOLID et SQUARE.
    • La grille KERDI-LINE-TF est dotée d'un cadre mince en acier inoxydable pour une meilleure protection des carreaux et un entretien facile.
    Spécification
    • Function:

      Schluter®-KERDI-LINE is a low profile linear shower drain specifically designed for bonded waterproofing assemblies. KERDI-LINE can be installed adjacent to walls or at intermediate locations. The floor can be sloped on a single plane to KERDI-LINE, which enables the use of large-format tiles and creates interesting design opportunities.

      KERDI-LINE consists of a formed stainless steel channel body and grate assembly or covering support to which tile is applied. The channel body features a standard 2" (50 mm) no-hub outlet and is attached to the pipe using an appropriate mechanical (e.g., flexible or no-hub) coupling. The simple connection to standard drain outlets makes KERDI-LINE suitable for new construction and renovation. KERDI-LINE is available with both center and off-set outlets. The off-set outlet is located 8" (20.3 cm) from the edge of the channel body and provides flexibility when obstacles (e.g., floor joists) are encountered during installation. KERDI-LINE includes a corresponding polystyrene foam channel support to set the drain elevation to the corresponding KERDI-SHOWER-LT/-LTS shower trays. The perimeter of the channel body consists of a bonding flange laminated with a collar made of KERDI. It ensures a simple and secure connection to the bonded waterproofing assembly, both in the floor area and on adjacent walls. KERDI-LINE is available in channel lengths from 20" to 72" (50 cm to 180 cm) in 4" (10 cm) increments. The bonding flange extends approximately 1" (2.5 cm) beyond the channel on all sides.

      The KERDI-LINE grate assembly consists of a stainless steel frame that can be seamlessly adjusted to the thickness of the ceramic tile or stone covering – 1/8" to 1" (3 mm to 25 mm) for standard grate assemblies and 1/4" to 23/32" (6 mm to 18 mm) for KERDI-LINE-STYLE grate assemblies – and stainless steel grates that are placed within the frame. The standard grate assembly frame features a 3/8" (10 mm) wide reveal after installation and can be combined with one of two grate options: SOLID (A) or SQUARE (B). Each standard assembly is available in a brushed, chrome, or textured color-coated finish. The SQUARE (B) option is also available with a locking mechanism (brushed stainless steel, 3/4" – 19 mm frame only) for applications where tamper resistance is desired or required (e.g., healthcare and education facilities, etc.). The KERDI-LINE-STYLE grate assembly frame features a minimal reveal after installation and can be combined with one of three grate options: FLORAL (E), CURVE (F), or PURE (G). Each STYLE assembly is available in a brushed finish. The TILE grate (D) consists of a frameless, tileable covering support that is placed flush with the top of the channel body and can therefore accommodate any thickness tile covering. The TILE grate with Thin Frame (H) features a thin stainless steel frame which protects the tile edges around the grate opening and surrounding tile. Ideal for areas where the drain is surrounded by tile on all sides, rather than positioned flush against a wall. TILE grate with Thin Frame (H) is available in three frame heights – 1/4" (6 mm) for 13/64" to 9/32" (5 mm to 7 mm) -thick coverings, 1/2" (12.5 mm) for 9/32" to 15/32" (7 mm to 12 mm) -thick coverings, and 7/8" (22.5 mm) for 5/8" to 25/32" (16 mm to 20 mm) -thick coverings. If KERDI-LINE is placed at shower entrance, it is recommended that grate assembly A or the TILE grate is chosen and that the drainage openings span the maximum width of the entrance to limit potential overflow; secondary drainage (e.g., KERDI-DRAIN-F) may be required in the drying area.

      Maintenance:

      KERDI-LINE requires no special maintenance and is resistant to mold and fungi. The grate may be removed to clean the drain housing and the drain pipes.

      Clean the grates and profiles using common household cleaning agents. Stainless steel exposed to the environment or aggressive substances should be cleaned periodically using a mild household cleaner. Regular cleaning maintains the neat appearance of stainless steel and reduces the risk of corrosion. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid, hydrofluoric acid, and chlorides. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent. Do not use abrasive or alkaline cleaning agents.

      Installation:

      For a step-by-step guide on installing the Schluter®-KERDI-LINE Drain, visit our installation instructions.

      The installation instructions below represent the use of Schluter®-KERDI-LINE in floor applications. Installation instructions for the use of KERDI-LINE in shower applications can be found in the Schluter®-Shower System Installation Handbook.

      Keywords: drainage, shower drain, bathroom drain, sanitary drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kerdi-line-linear-drain-tile-d
    • Famille de produitsShower System
    • Groupe de produitsDrains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage gullies and channels
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains