Publier vos produits
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
Traduit par Google,

Le PIX avec une conception de disjoncteur roulant au sol permet un fonctionnement facile de l'embrochage/débrochage sans avoir besoin d'un chariot séparé. Il s'agit d'une extension de la gamme PIX standard et offre des performances jusqu'à 17,5 kV/31,5 kA/2500 A. Il est équipé d'un disjoncteur à vide (EasyPact EXE & HVX) et dispose d'autres chariots fonctionnels comme le chariot de comptage et le chariot de liaison.

Spécification
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Spécifications techniques
  • Réference unique.PIX_ROF
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsPIX RoF
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord