Publier vos produits
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 sur 5 étoiles4.1(15 Avis)
    Traduit par Google,

    La série Pro est la dernière gamme de prises et d'interrupteurs de Clipsal conçue spécifiquement pour les applications commerciales. Avec une conception robuste, une finition brillante, la plus large gamme d'options sur le marché, la série Pro est le meilleur choix pour les bâtiments publics, les établissements d'enseignement, les commerces de détail et les immeubles de bureaux.

    Spécification
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SE_Clipsal_AU
    • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
    • Groupe de produitsWiring devices
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
    • Numéro OmniClass23-35 37 29
    • Titre OmniClassModular Wiring System Switches
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Océanie