Publier vos produits
PDL Pro Series - wiring devices

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
Traduit par Google,

PDL Pro Series est la nouvelle gamme de prises et interrupteurs commerciaux. La grille et la peau dédiées ont été conçues spécifiquement avec des fonctionnalités pour les applications commerciales telles que les bureaux, la vente au détail, les espaces publics et l'éducation.

Les principales caractéristiques de cette gamme comprennent une identification permanente du circuit avec de grandes fenêtres intégrées, une peau sécurisée qui ne peut être retirée qu'avec un outil et de grandes bornes pour une terminaison facile. Esthétiquement attrayantes avec des lignes fraîches et épurées et des bords biseautés pour dévier les impacts, les douilles sont classées IK08 pour la résistance aux chocs.

Disponible en blanc et noir, la série Pro complétera tout environnement commercial.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SE_PDL_AU
  • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
  • Groupe de produitsWiring devices
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Numéro OmniClass23-35 37 29
  • Titre OmniClassModular Wiring System Switches
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Océanie