En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

AWS 60

No d'article: schueco_aws_60
Fabricant: Schüco
Famille de produits: Fenêtres et Portes
Groupe de produits: Fenêtres
Profondeur (mm): 60
Date de publication: 2015-10-30
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (3)
This product is available in France only !

Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • Possibility of centred handle
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Burglar-resistant (up to RC3)
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/ouward, side-hung, turn-andtilt, top-hung, parallel sliding, vert/hor pivot, bottom-hung, fire-fighter access


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 la description: Window Systems
NBS Reference Code: 25-30-95
NBS Reference la description: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®