En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

AWS 75 BD

No d'article: schueco_aws_75_bd
Fabricant: Schüco
Famille de produits: Fenêtres et Portes
Groupe de produits: Fenêtres ouvrant caché
Profondeur (mm): 75
Date de publication: 2015-10-30
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 la description: Window Systems
NBS Reference Code: 25-30-95
NBS Reference la description: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®