Publier vos produits
Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max
Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max
Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max
Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max
Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max
    sedus

    Systèmes d’espace dans l’espace se:cube max

    Complétant la gamme se:cube, l’ingénieux système d’espace dans l’espace se:cube max offre de vastes lieux de repli dédiés aux réunions, workshops et autres visioconférences. Ce module peut également être utilisé comme bureau individuel ou poste double dans les bureaux paysagers, aménagés en open spaces. N’étant pas lié au bâtiment, le système d’espace dans l’espace (sans plancher) peut être placé sur des surfaces disposant d’un chauffage au sol intégré.

    Spécification
    • Construction :

      La construction du module d'espace dans l'espace doit s'appuyer sur un cadre servant de base au module, base qui est installée dans la salle ou l'espace puis mis de niveau. Celle-ci doit être isolée phoniquement vers le bas, sans pour autant être reliée au sol et à la structure du bâtiment. Cela présente l'avantage de pouvoir placer le module d'espace dans l'espace sur des sols chauffants.

      Une fois le cadre installé, il faut poser sur celui-ci les éléments d'angle, la paroi technique et les cloisons pleines ou vitrées. Les éléments doivent ensuite être raccordés en hauteur au moyen de profilés, installés tout autour du module. Il faut alors procéder à l'installation de la structure formant le plafond. Celle-ci doit toujours s'effectuer perpendiculairement à la paroi technique. Le revêtement intérieur du plafond devrait être constitué de panneaux en feutrine PET gris clair, tandis que le revêtement extérieur est à faire en panneaux de particules recouverts de mélamine.

      La paroi technique devrait accueillir le système de ventilation, le dispositif de commande et l'alimentation électrique complète du module d'espace dans l'espace. Cette paroi doit permettre d'alimenter la pièce en électricité. Il faut également qu'elle offre une surface propice au montage d'un écran. À l'intérieur, la paroi technique doit être habillée de panneaux en feutrine PET et de panneaux recouverts de tissu. Les cloisons pleines, quant à elles, doivent être pourvues de panneaux en mélamine. Les panneaux, dans leur ensemble, doivent être installés à l'aide d'un système de fixation rapide afin de pouvoir les remplacer facilement par la suite.

      L'installation doit se terminer par la pose des éléments vitrés fixes, de la porte en verre et du marquage adhésif.

      Toit extérieur :

      Le plafond du module d'espace dans l'espace doit présenter, de série, une finition en mélamine - en blanc clair. En option, les panneaux du plafond doivent pouvoir présenter la même couleur que les cloisons extérieures et les éléments d'angle. Cette option est conseillée si le module d'espace dans l'espace est installé dans un bâtiment ayant une galerie et qu'on peut le voir de haut.

      Plafond intérieur :

      Le plafond du module d'espace dans l'espace doit être un plafond installé à fleur des parois. Il doit présenter une conception structurée, allant de la paroi technique au côté opposé, divisée en plusieurs segments. Il faut y installer des panneaux de feutrine PET gris clair, par le bas. Panneaux qui doivent pouvoir être montés et démontés, un par un.

      L'air frais de l'espace environnant doit être amené dans le module d'espace dans l'espace par le plafond, à travers un conduit insonorisé. Deux panneaux en feutrine PET, disposés au plafond, doivent présenter des perforations indispensables par lesquelles l'air entre de l'extérieur. Les éléments - pour l'air entrant - doivent être intégrés au plafond, à fleur de paroi, de sorte qu'aucune installation de ventilation n'est nécessaire, ni à l'intérieur ni à l'extérieur.

      Pour l'éclairage, deux versions doivent être proposées. Dans la première version, 2 panneaux à LED sont à installer au plafond. Toujours à disposer perpendiculairement à la paroi technique, ils doivent convenir pour éclairer les réunions avec une table positionnée au centre de la pièce, orientée vers la paroi technique (pouvant accueillir un écran). Dans la deuxième version, les lampes doivent être intégrées au plafond à fleur de paroi, sur toute la surface. Elles sont donc quasiment invisibles et permettent d'éclairer pleinement la pièce. Cette version se prête ainsi à différentes configurations.

      Sol :

      Ne devant pas avoir de plancher, le module d'espace dans l'espace peut être librement installé dans les bâtiments, à même le sol. Aucun raccordement mécanique avec le bâtiment n'est nécessaire. Le module d'espace dans l'espace est à monter intégralement sur un cadre ajustable permettant de compenser les irrégularités du sol et ce, jusqu'à 25 mm. Aucun seuil de porte ne doit être installé, ce qui rend le module accessible aux personnes en fauteuil roulant.

      Portes :

      Les portes entièrement vitrées doivent toujours être installées à gauche ou à droite sur l'élément d'angle. L'ouverture de la porte se faisant toujours vers l'intérieur. Les ferrures, le joint au sol abaissable et les poignées collées sur les surfaces vitrées doivent être fournies en graphite structuré métallisé.

      Les portes vitrées doivent être fournies dans la qualité suivante :

      • porte entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm (verre de sécurité feuilleté pourvu d'un film acoustique intermédiaire) avec joint au sol abaissable

      Pour améliorer la réduction du niveau sonore, les portes sont à équiper d'aimants - fournis de série - qui attirent le vantail de la porte vers les joints.

      Dans leur version standard, les portes ne ferment pas à clé : elles doivent donc être livrées avec un boîtier doté d'un cylindre simple (également appelé cylindre aveugle). Les boîtiers doivent pouvoir être équipés d'un cylindre profilé (de dimension 56,5 mm) permettant d'adapter la fermeture à des systèmes spécifiques voulus par le client.

      Acoustique :

      L'isolation phonique du module d'espace dans l'espace doit être vraiment efficace, de sorte à pouvoir le placer au cœur même de bureaux. L'intelligibilité des conversations, à savoir leur audibilité, dépend du niveau de bruit ambiant dans l'espace environnant.

      En associant des absorbeurs intégrés au plafond et aux cloisons, et en fonction du revêtement choisi pour le sol, il doit être possible d'optimiser l'acoustique dans la pièce, sans échos flottants et avec de faibles temps de réverbération . Les panneaux en feutrine PET, installés au plafond et sur la paroi technique, doivent améliorer le temps de réverbération du module d'espace dans l'espace et ainsi permettre une meilleure audibilité et compréhension de la parole. La paroi technique doit également être pourvue d'une isolation phonique pour contribuer elle aussi à réduire le niveau sonore et à améliorer le temps de réverbération.

      Le module d'espace dans l'espace doit avoir été soumis à un contrôle acoustique portant sur la réduction du niveau sonore et la durée de réverbération. La réduction du niveau sonore décrit la transmission du son de l'environnement dans le module d'espace dans l'espace - et inversement.

      Ventilation :

      Le dispositif de ventilation doit être intégré à la paroi technique et avoir une capacité maximale de 300 m³/h.

      Les ventilateurs, installés dans la paroi technique, doivent créer une dépression dans la pièce qui permet d'aspirer l'air frais de l'espace environnant par les entrées situées au plafond. L'air frais doit traverser la pièce et l'air vicié doit ensuite être aspiré dans la partie inférieure du panneau technique, puis expulsé dans l'espace environnant par les ventilateurs situés au-dessus de la paroi technique. Les grandes ouvertures et l'insonorisation des conduits de ventilation, pour l'air entrant comme pour l'air rejeté, doivent garantir une ventilation complète de la pièce et l'absence de bruit gênant. Cela doit permettre d'éviter les émissions sonores et les courants d'air perceptibles.

      Le dispositif de ventilation (de la paroi technique) doit pouvoir être équipé d'un filtre, à proposer en option. Son cycle d'entretien doit être d'env. 18-24 mois lorsqu'il est utilisé dans des espaces de bureaux courants ; il dépend également de la qualité de l'air ambiant. Le changement du filtre doit pouvoir s'effectuer en ouvrant le clapet de maintenance, situé en bas de la paroi technique.

      Une ventilation entièrement automatisée, fonctionnant avec le détecteur de présence installé sur le panneau technique, doit être proposée. Elle doit régler les ventilateurs en fonction de la teneur en CO² dans l'air ambiant et de la température dans le module d'espace dans l'espace. Un commutateur à membrane est à proposer en option pour une commande manuelle, permettant de piloter individuellement l'éclairage et la ventilation.

      Voici les taux de renouvellement de l'air à atteindre selon la taille, en fonction de la température et de la teneur en CO² :

      • Dimensions extérieures : L 3000 x P 3000 x H 2400 mm:
      • 83 l/s correspond à max. 300 m³/h, taux de renouvellement de l'air : max. 16,2 rv/h
      • Dimensions extérieures : L 3000 x P 4000 x H 2400 mm et L 4000 x P 3000 x H 2400 mm :
      • 83 l/s correspond à max. 300 m³/h, taux de renouvellement de l'air : max. 11,8 rv/h
      • Dimensions extérieures : L 4000 x P 4000 x H 2400 mm:

      83 l/s correspond à max. 300 m³/h, taux de renouvellement de l'air : max. 9 rv/h

      Une fois que les utilisateurs ont quitté la pièce, la ventilation doit continuer de fonctionner pendant 6 minutes pour que l'air soit intégralement renouvelé et le module parfaitement préparé, en vue de la prochaine utilisation.

      Emballage :

      La livraison fractionnée doit garantir un faible volume de transport.

      Le volume de transport occupé par le module doit être de 17 m3 et ce, pour toutes les tailles, plateaux de chargement inclus.

      Livraison et montage :

      La livraison, le portage et le montage du module d'espace dans l'espace doivent toujours être facturés à part, sur la base des frais générés, de façon à établir un devis personnalisé.

      Selon la taille choisie, le temps de montage proprement dit (hors temps de portage) du module doit être d'env. 10 – 12 heures.

      Qualité et écologie :

      Le module d'espace dans l'espace doit répondre, de par sa conception, aux exigences suivantes :

      • Attestation de stabilité "sécurité contrôlée du modèle" du TÜV Rheinland
      • Certificats CE pour tous les composants électriques (lampes, ventilateurs, câbles, prises de courant et dispositifs de commande)

      Les processus de fabrication des produits doivent être certifiés selon les normes suivantes :

      • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
      • DIN ISO 45001 (gestion de la santé et de la sécurité au travail)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.room-in-room-systems-cube-max
    • Famille de produitsMeeting Pod/ Soundproof meeting pod
    • Groupe de produitsMeeting Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique
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
    Produits similaires