Publier vos produits
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    Traduit par Google,

    Le nouveau chapeau de ventilation KX est idéal pour les applications de ventilation résidentielles telles que les débarras, les greniers, les sous-sols, ainsi que pour les évacuations d'air des salles de bain et des cuisines. Son design carré et épuré s'intègre parfaitement aux bâtiments contemporains comme classiques. Des moustiquaires peuvent être ajoutées en option.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_kx-vent-cap
    • Famille de produitsVent Caps
    • Groupe de produitsVent Caps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers