4" x 24", 4VP-24, tuyau de poêle à granules. Évent de type L testé et homologué selon les normes UL-641 et UL-103. Utiliser pour ventiler les appareils à granulés. L'évent à granulés ne peut pas être échangé avec d'autres systèmes du fabricant. Conception à double paroi et isolée. Conçu avec une paroi intérieure en acier inoxydable et une paroi extérieure en acier galvalume 0,018. Dégagement de 2,5 cm par rapport aux matériaux combustibles. Construction à verrouillage par rotation.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |