Publier vos produits
ML200 2" Mechanical Lock Panel
Sentrigard

ML200 2" Mechanical Lock Panel

Traduit par Google,
  • Système de toiture structurelle SeamMetal debout
  • Profil commercial pour applications multiples sur terrasses et pentes
  • Combine des performances optimales avec une excellente valeur
  • Le clip spécialement conçu permet le mouvement thermique
  • Le panneau testé pour les assemblages évalués atteint des niveaux de performances plus élevés
  • Coutures verrouillées mécaniquement pour une performance à long terme et résistante aux intempéries
Spécification
  • • Minimum Slope = 1/2":12"

    • Actual Panel Width: 18.75" from 24" Coil

    • Solid Substrate or Open Framing (max. 5' OC)

    • Structural, Hydrostatic Panel

    • Mechanically Seamed in the Field

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required with Solid Substrate

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
Spécifications techniques
  • Réference unique.ml200-mechanical-lock-panel
  • Famille de produitsCommercial Roofing
  • Groupe de produitsProfiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord