Publier vos produits
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Traduit par Google,
Station de visualisation à distance à deux moniteurs pour le système d'image et de récupération (DIN/PACS). Cette station est destinée à être utilisée par des prestataires à l'intérieur ou à l'extérieur de la radiologie pour examiner les images. La station comprend le stockage local d'images, la manipulation d'images et l'affichage simultané de plusieurs images sur deux moniteurs d'affichage d'images 2048 X 1536. Les images sont stockées sur une mémoire résidente et transférées vers un stockage à long terme au fur et à mesure que des images plus récentes sont envoyées à la station. Le fournisseur peut demander des images du PACS par LAN pour la réception des images et des résultats. La console doit être compatible DICOM. L'entrée peut se faire au clavier, à la souris, au trackball ou aux commandes vocales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X4122
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsPACS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis