Publier vos produits
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Traduit par Google,
Tour dentaire pouvant effectuer des travaux de meulage ou de polissage en fonction des attaches aux broches. L'unité est montée sur banc et a deux vitesses, généralement 1725 et 3450 tr/min, ou est variable sur toute sa plage de fonctionnement jusqu'à 3600 tr/min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6250
  • Famille de produitsLathe
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement