Publier vos produits
E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 2 modules, 48 po H x 24 po W, avec châssis utilitaire de 7 1/4 pouces, avec étagère de service ; 5 modules, 48 po H x 48 po L, avec châssis utilitaire de 7 1/4 po, avec étagère de service ; 5 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 30" L ; 6 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 48" L ; 2 panneaux cliniques avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80" H x 48" L ; 6 panneaux cliniques, 48"H x 30"W ; 1 panneau clinique, 80"H x 30"W ; 2 couvercles de chasse verticale ; 7 canaux électriques/données 48" W ; 1 canal électrique/données 60 "W ; 1 canal électrique/données, coin ; 4 lumières, 30"W; 8 lumières, 48"W; 12 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L, avec supports ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30"D x 51"L, avec supports ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 60 po L, avec supports ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 72 po L, avec supports ; 2 planches de travail en coin en porte-à-faux, 76,2 x 121,9 x 121,9 cm ; 4 tables réglables en hauteur, 91,4 x 182,9 cm ; 1 table réglable en hauteur, 76,2 x 152,4 cm ; 2 plateaux réglables pour clavier ; 8 Chariot à tiroir mobile avec tiroirs ; 21 DR, 3" H ; 8 portes, 6" H ; 7 armoires de rangement avec porte ; 4 unités à rabat verrouillables, 30 " L ; 7 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 1 unité à 3 étagères avec porte, 48 "W ; 4 tablettes, rangement/présentoir 30 po L ; 7 tablettes, rangement/présentoir 48 po L ; 4 tablettes extra profondes, 24 po de largeur; 14 tablettes extra profondes, 48 po de largeur; Armoire de base à 2 éviers, avec porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 60 po L; 2 douches oculaires pivotantes ; 2 éviers en acier inoxydable 19"P x 19"P ; 2 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 2 passoire et cordier ; Bacs d'organisateur de tiroir. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0593
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsHistopathology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)11580
  • Profondeur (mm)4270
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord