Publier vos produits
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,
Distribution et stockage en pharmacie. CE TYPIQUE COMPREND : 1 panneau, dur Npwr 47" H x 24" W ; 16 panneaux, dur Npwr 53 po H x 24 po L; 14 panneaux, dur Npwr 85 po H x 18 po L; 6 panneaux, dur Npwr 47 po H x 24 po L; 2 panneaux, alimentation rigide 85" H x 30" L ; 2 panneaux, dur Npwr 85 po H x 30 po L; 3 panneaux, alimentation rigide 85 po H x 48 po largeur ; 10 panneaux, alimentation matérielle avec port Com 85" H x 48" L ; 4 panneaux, dur Npwr 85 po H x 48 po L; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 67"H x30"W ; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 67"H x42"W ; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 85"H x 24"W ; 2 cadre de panneau ouvert Npwr 85" H x 30" W ; 2 Cadre de panneau ouvert Npwr 85" H x 48" L ; 1 rap duplex, 6/emballage ; 1 Rap Duplex, Dédié 6/Pkg 7 Entrée d'alimentation au plafond, Conn Direct Int, Alimentation 85"H ; 1 semaine Surf, Lam 24"D x 72"W ; 1 Penin, Round-End Lam 30”D x 48”W; 1 panneau de support, Wk Surf, End Lam 24"D ; 4 tablettes, rangement/présentoir 30 po L; 72 Étagère, Rangement/Présentoir 48” L; 1 unité Flip Dr, Fab, W/Lock 24"W ; 5 Unité Flip Dr, Fab, W/Lock 30"W ; 1 unité Flip Dr, Fab, W/Lock 42" W ; 4 Unité Flip Dr, Fab, W/Lock 48"W ; 7 tableau d'affichage, 24" W ; 5 tableau d'affichage, 30 po de largeur ; 1 tableau d'affichage, 42 po de largeur ; 3 tableau d'affichage, 48 po de largeur ; 1 barre d'outils, 24" W ; 1 barre d'outils, 30" W ; 1 barre d'outils, 42" W ; 3 barres d'outils, 48" W ; 10 bandes murales 84"H ; 2 modules, passe-plat 80" H x 48" L ; 4 panneaux, support 48" H x 24" L ; 1 rail d'équipement, montage mural, 48 po de largeur ; Assemblage de panneau 3 Acc, Combo 42 po H x 43-1/4 po L 2/emballage; 1 housse Vert Chase ; 1 rail adaptateur, 24" W ; 1 rail adaptateur, 30" W ; 18 rails adaptateurs, 48 po de large ; 20 Surf de travail, très résistant 24 po P x 48 po L ; 5 Surf de travail, très résistant 24 po P x 60 po L ; 3 Surf de travail, très résistant 24 po P x 72 po L
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0675
  • Famille de produitsPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • Groupe de produitsPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2160
  • Largeur (mm)17070
  • Profondeur (mm)10970
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord