Publier vos produits
E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd

Traduit par Google,
Casier d'approvisionnement médical/chirurgical, fixé au mur, environ 23 po L x 20 po P. Ce type comprend : 1 rail mural 1 conteneur de rangement verrouillé 4 plateaux/étagères 5 tiroirs, 7,6 cm H 2 tiroirs, 15,2 cm H 2 séparateurs de plateaux/étagères Organisateur de tiroirs Considérez la nécessité d'anE0921 pour transporter le casier d'un endroit à l'autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0912
  • Famille de produitsLocker
  • Groupe de produitsSupply
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord