Publier vos produits
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Traduit par Google,
Analyseur de sang/gaz. L'unité mesure le pH, le PO2 et le PCO2 en utilisant un échantillon standard de 90 microlitres ou plus. Une plage de mesure de 6,4 à 8,0 pour le pH, de 8 à 200 mmHg pour le PCO2 et de 0 à 800 mmHg pour le PO2 est prise en charge par l'unité. Utilisé dans les laboratoires pour mesurer les paramètres des gaz sanguins des échantillons de patients. Système à prévoir pour la mesure de : pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+ et CL-, ou CA++. Les valeurs calculées doivent inclure : tCO2, saturation en O2, CT, HCO3 (réel et normalisé), BE (vv et vt) et Hct.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1931
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsBlood Gas
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement