Publier vos produits
L2250 - Hood, Fume, Bench
SEPS2BIM

L2250 - Hood, Fume, Bench

Traduit par Google,
Hotte de paillasse. Il s'agit d'un type d'air auxiliaire à dimensionner selon les besoins. L'unité aura un interrupteur à distance avec une veilleuse, une lumière fluorescente, un ventilateur résistant à l'acide et un boîtier de soufflante. La vitesse frontale moyenne minimale doit être de 100 fpm. Il doit comprendre un châssis en acier résistant à la chaleur jusqu'à 71 degrés centigrades. La perte de pression statique ne doit pas dépasser 0,22 pouce d'eau à une vitesse frontale de 100 fpm. Les autres accessoires et gaz sont tels que définis lors de la conception de l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2250
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsFume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1680
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis