Publier vos produits
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Traduit par Google,
Hotte à flux laminaire horizontal. Il s'agit d'une unité autonome qui respecte ou dépasse les exigences de la classe 100 définies pour la norme fédérale 209B. L'unité aura des filtres HEPA, un préfiltre lavable et réutilisable, une surface de travail et des parois latérales en acier inoxydable de type 304, des prises électriques doubles, des fentes d'air de retour à haute vitesse qui fournissent un rideau d'air dans la zone de travail, la surface de travail et parois latérales et ventilateurs avec une vitesse moyenne de 100 fpm. Utilisé pour le travail avec des matériaux non dangereux où un air propre et sans particules est requis. Modèle 6 pieds, autres tailles disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2280
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsLaminar Flow
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)1880
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement