Publier vos produits
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Traduit par Google,
Rotateur/secoueur. L'unité a une plage de vitesse d'environ 6 à 60 tr/min, une tête de positionnement réglable et la capacité de contenir tous les tubes de 10 à 19 mm de diamètre. Utilisé pour les procédures d'hématologie, les techniques de micro-diffusion, le lavage des précipités, la saturation des gaz sanguins et plus encore.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L8520
  • Famille de produitsShaker
  • Groupe de produitsRotating
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement