Publier vos produits
L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel
SEPS2BIM

L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel

Traduit par Google,
Compteur gamma multicanal. L'unité doit être un compteur gamma automatique capable de quantifier les hormones, les vitamines, les médicaments, les antigènes du cancer, les enzymes, les récepteurs, les virus, les anticorps, les polypeptides et autres protéines. Doit fournir une technique analytique sensible et spécifique pour mesurer ces analytes dans des échantillons de patients (sérum, urine ou autres fluides corporels) avec des limites de détection comprises entre le nanogramme (ng) (10-9g) et le picogramme (10-12 g). Les caractéristiques et les composants comprennent un logiciel d'acquisition et d'analyse de données d'ordinateur personnel, un stockage sur disque, un détecteur de quanta constant et un ordinateur dédié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L9835
  • Famille de produitsCounter
  • Groupe de produitsRadioimmunoassay
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement