Publier vos produits
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

Traduit par Google,
Ventilateur adulte haute fréquence. L'unité automatique se compose d'un circuit respiratoire, de commandes, de moniteurs et d'alarmes. Le système dispose de plusieurs modes de fonctionnement en fonction de l'utilisation et de la configuration spécifiques. L'appareil assiste et régule la respiration du patient. Pour une utilisation en soins intensifs pour initier la respiration lorsque des changements dans l'état respiratoire du patient se produisent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0915
  • Famille de produitsVentilator
  • Groupe de produitsVentilator
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement