Publier vos produits
M3105 - Cabinet, Warming, F/S, 1 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3105 - Cabinet, Warming, F/S, 1 Heated Compartment, Elect

Traduit par Google,
Armoire chauffante autoportante à une ou deux portes avec 1 compartiment. Le compartiment et les parois extérieures sont en acier inoxydable. Une épaisse isolation en fibre de verre maintient la température intérieure et empêche la surface extérieure de devenir trop chaude. Équipé d'une porte étanche, d'un contrôle thermostatique de la température, d'un affichage d'état, d'un voyant lumineux de chaleur, d'une protection contre la surchauffe, d'alarmes et d'un ventilateur de circulation d'air. L'unité peut avoir un enregistreur de température en option. Le fabricant recommande d'utiliser un sectionneur à fusible dans le circuit d'alimentation électrique. L'armoire peut également être installée dans une niche. Conçu pour le chauffage et le stockage des solutions et des couvertures utilisées dans les zones de soins aux patients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M3105
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produits Warming
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord