Publier vos produits
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Pèse-bébé d'une capacité d'environ 35 livres. L'unité se compose d'un berceau amovible en acrylique avec ruban à mesurer intégré. Pèse en livres et en onces ou en kilogrammes et en grammes, et il dispose d'un verrouillage automatique du poids, d'une moyenne automatique, d'une mise à zéro et d'une fonction de re-poids avec fonction de tare. Utilisé pour peser les nouveau-nés et les nourrissons.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4010
  • Famille de produitsScale
  • Groupe de produitsInfant
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement