Publier vos produits
M5500 - Autorefractor, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5500 - Autorefractor, Ophthalmic

Traduit par Google,
Autoréfracteur ophtalmique. L'unité est un modèle de table composé d'un écran de télévision à affichage instantané, d'un appui-front, d'une tête de mesure, d'une bague de réglage de la hauteur et d'un levier de commande. Il dispose d'une brumisation automatique et d'une imprimante à grande vitesse. Conçu pour le dépistage de l'acuité visuelle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5500
  • Famille de produitsAutorefractor
  • Groupe de produitsOphthalmic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord