Publier vos produits
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Traduit par Google,
Lampe chirurgicale montée au plafond généralement de 30 à 34 po de diamètre ou plus selon le fabricant. La tête de la lampe est suspendue au plafond par une plaque de montage et un poteau. La tête de la lampe contient plusieurs dosettes individuelles chacune avec sa propre source de lumière. L'unité dispose également d'un stérilisateur amovible poignée La hauteur de plafond minimale pour la plupart des modèles est de 8'-9" ; vérifier les recommandations spécifiques des fabricants. La dimension de hauteur ci-dessous fait référence à la hauteur du boîtier de la lampe. La largeur et la profondeur correspondent à la longueur du bras oscillant plus le diamètre de la tête d'éclairage. Cette lumière convient à la chirurgie à double site.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7475
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsSurgical
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)1420
  • Profondeur (mm)1420
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement