Publier vos produits
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

Traduit par Google,
Une douche oculaire montée sur lavabo. L'unité est conçue pour le rinçage d'urgence des yeux et du visage à partir de têtes de pulvérisation doubles à débit doux. Le Flow doit être activé par une seule action momentanée et rester allumé jusqu'à ce qu'il soit terminé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P1965
  • Famille de produitsEyewash
  • Groupe de produitsEye/Face
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement