Publier vos produits
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

Traduit par Google,
Un lavabo bariatrique monté au sol avec une capacité de résister à une pression statique vers le bas de 1 000 lb. à l'avant du lavabo. Le lavabo aura un robinet à col de cygne avec des poignées de lame de poignet. Les toilettes seront conformes à l'ADA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P3005
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produitsVitreous China
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1140
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord