Publier vos produits
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Traduit par Google,
Réfrigérateur biologique. Cette unité doit avoir un volume minimum de 40 pieds cubes, des portes doubles, une glacière en acier inoxydable avec des tiroirs en acier inoxydable, trois étagères réglables et une étagère fixe en acier inoxydable. Ce réfrigérateur est utilisé dans les laboratoires de recherche et les pharmacies hospitalières pour le stockage et la distribution de médicaments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6060
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsBiological
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement