Publier vos produits
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

Traduit par Google,
Un encastré (à travers un mur), des portes électriques doubles (coulissantes verticales), un aspirateur, un stérilisateur avec générateur de vapeur intégré. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur à usage général sous vide préalable ou par gravité des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 110 °C et 135 °C (230 °F et 275 °F). Un cycle liquide est également prévu à des températures comprises entre 100°C et 121°C (212°F et 250°F). REMARQUE : Diverses configurations électriques sont disponibles pour le générateur de vapeur intégré. À des fins de tarification, 208 V, 50/60 HZ, 3 PH, 84 AMPS sont utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0237
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsElec
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1170
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement