Publier vos produits
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Stérilisateur à vapeur autonome, monté sur un comptoir et chauffé électriquement. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit une indication visuelle des étapes et des déviations du cycle. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur pratique à faible volume de liquides, milieux, instruments, verrerie et matériaux absorbants, dans les cliniques et autres zones de l'établissement de santé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S4800
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsSURG INSTRU & Dressing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement