Publier vos produits
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Traduit par Google,
Stérilisateur compact au plasma gazeux au peroxyde d'hydrogène à basse température monté sur un chariot mobile. La chambre de stérilisation doit avoir une capacité d'environ 1,75 pieds cubes. Le stérilisateur doit être capable de traiter des instruments métalliques, des plastiques, des dispositifs sensibles à la chaleur et à l'humidité en 45 minutes environ sans aération nécessaire. L'unité doit être équipée d'un affichage visuel et d'une alarme sonore. Une imprimante intégrée fournira un enregistrement des performances du système pour chaque cycle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S5500
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsHydrogen Peroxide Gas
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1600
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement