Publier vos produits
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Traduit par Google,
Un stérilisateur au plasma gazeux au peroxyde d'hydrogène à basse température monté au sol. La chambre de stérilisation doit avoir une capacité d'environ 3,5 pieds cubes (100 litres). Le stérilisateur doit être capable de traiter des instruments métalliques, des plastiques, des dispositifs sensibles à la chaleur et à l'humidité en environ 75 minutes sans aération nécessaire. L'unité doit être équipée d'un affichage visuel et d'une alarme sonore. Une imprimante intégrée fournira un enregistrement des performances du système pour chaque cycle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S5505
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsHydrogen Peroxide Gas
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1680
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)1070
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement