Publier vos produits
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

Traduit par Google,
Ce système est spécialement conçu pour effectuer des examens radiographiques/fluoroscopiques dans le service de radiologie. Le traitement d'image numérique en ligne fournira une disponibilité instantanée des images pour examen via une télécommande infrarouge. Les caractéristiques et les composants de cette unité comprennent un générateur de rayons X contrôlé par microprocesseur de 80 kW, une table 90/90 télécommandée avec un intensificateur d'image multi-champs de 15 pouces et un support de tube intégré. Le Digital Spot Imaging se compose d'un ordinateur, d'un clavier avec acquisition, d'un moniteur de visualisation et d'un moniteur esclave. Le système doit être compatible DICOM 3.0, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision. Il est recommandé que les moniteurs de télévision soient suspendus au plafond.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6185
  • Famille de produitsRad/Fluoro Unit
  • Groupe de produitsRemote
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement