Publier vos produits
X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Traduit par Google,
Unité de radiographie panographique et céphalométrique dentaire. Il s'agit d'un système radiographique pour l'examen intra-oral de routine. Cette unité fournira des radiographies du sinus maxillaire et de l'ensemble de la mâchoire, y compris les articulations temporo-mandibulaires. L'unité doit être complète avec le panneau de commande et le matériel de montage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6505
  • Famille de produitsRadiographic Unit,
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2360
  • Largeur (mm)2010
  • Profondeur (mm)1350
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement