Publier vos produits
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

Traduit par Google,
BG 1414/11 est un pavé en briques de verre carrées qui présente une résistance mécanique élevée (résistance à la rupture et à la compression) et une bonne capacité d'isolation thermique. Grâce à l'épaisseur de 11 cm, les panneaux fabriqués avec BG 1414/11 peuvent supporter de lourdes charges structurelles . BG 1414/11 est disponible dans la conception en verre avec des cercles concentriques et une finition transparente. Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.
Spécification
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Spécifications techniques
  • Réference unique.BG_1414_11_Circles
  • Famille de produitsTechnology-Pavers:mattoni
  • Groupe de produitsBG 1414/11 Circles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)145
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks